17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GR305 短冊型一般標識アルミタイプ 61-3390-07

GR305 短冊型一般標識アルミタイプ

通常単価(税別)
3,077円
税込単価
3,385円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:高温注意・材質:アルミ・サイズ:360×120×1mm・3.5mmφ穴×4・平...

詳細を確認

    型番:

    61-3390-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3390-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3390-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,077円
    ( 3,385円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:高温注意
    ・材質:アルミ
    ・サイズ:360×120×1mm
    ・3.5mmφ穴×4・平板
    ・GR305

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GR305 短冊型一般標識アルミタイプの型番61-3390-07のページです。 型番61-3390-07に関する仕様情報を記載しております。
    GR305 短冊型一般標識アルミタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GR305 短冊型一般標識アルミタイプ
    短冊型安全標識 120x360mm アルミ
    GR301 短冊型一般標識アルミタイプ
    GR307 短冊型一般標識アルミタイプ
    短冊型アルミ標識
    GR201 短冊型一般標識スチールタイプ
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンユニットアズワン
    通常価格3,077円2,589円3,077円2,288円2,195円3,077円
    通常出荷日8日目6日目8日目4日目4日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました