17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GR182 短冊型一般標識 61-3389-67

GR182 短冊型一般標識

通常単価(税別)
842
税込単価
926
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:救急箱・材質:硬質エンビ・サイズ:120×360×1mm・ラミネート加工・GR...

詳細を確認

    型番:

    61-3389-67
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3389-67の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3389-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    842
    ( 926 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:救急箱
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:120×360×1mm
    ・ラミネート加工
    ・GR182

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GR182 短冊型一般標識の型番61-3389-67のページです。 型番61-3389-67に関する仕様情報を記載しております。
    GR182 短冊型一般標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GR182 短冊型一般標識
    短冊型一般標識「救急箱」 GR182
    短冊型一般標識
    GR104 短冊型一般標識
    GR105 短冊型一般標識
    GR102 短冊型一般標識
    メーカーアズワン日本緑十字社エスコアズワンアズワンアズワン
    通常価格842599600640840556
    通常出荷日8日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました