17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

船1804 船舶用標識 61-3386-81

船1804 船舶用標識

通常単価(税別)
1,872
税込単価
2,059
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:安全第一・材質:硬質エンビ・サイズ:180×440×1mm・ラミネート加工・3...

詳細を確認

    型番:

    61-3386-81
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3386-81の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3386-81
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,872
    ( 2,059 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:安全第一
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:180×440×1mm
    ・ラミネート加工・3mmφ穴×4
    ・フネ1804

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    船1804 船舶用標識の型番61-3386-81のページです。 型番61-3386-81に関する仕様情報を記載しております。
    船1804 船舶用標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    船1804 船舶用標識
    船舶用標識
    船1404 船舶用標識
    船1803 船舶用標識
    船1205 船舶用標識
    船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンユニット
    通常価格1,872472 -8002,6921,8722,957
    通常出荷日8日目1日目〜8日目12日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました