17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別-302 産業廃棄物分別標識 61-3386-24

分別-302 産業廃棄物分別標識

通常単価(税別)
2,564
税込単価
2,820
通常出荷日:8日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)・生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、...

詳細を確認

    型番:

    61-3386-24
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3386-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3386-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,564
    ( 2,820 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)
    ・生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
    【商品仕様】
    ・表示内容:廃プラスチック類
    ・材質:PET
    ・サイズ:180×600×1mm
    ・ラミネート加工・3mmφ穴×4
    ・ブンベツ-302

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分別-302 産業廃棄物分別標識の型番61-3386-24のページです。 型番61-3386-24に関する仕様情報を記載しております。
    分別-302 産業廃棄物分別標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分別-302 産業廃棄物分別標識
    産業廃棄物分別標識 「廃プラスチック類」 分別-302
    分別-304 産業廃棄物分別標識
    分別-307 産業廃棄物分別標識
    産業廃棄物分別標識 「木くず」 分別-301
    産業廃棄物分別標識 「廃油」 分別-306
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格2,5641,9562,5642,5642,0002,000
    通常出荷日8日目4日目8日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました