17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機器銘板(矢印銘板)(赤)(緑)

機器銘板(矢印銘板)(赤)(緑)

通常単価(税別)
8161,094
税込単価
8981,203
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・水や熱に強いアルミ製です。・裏面に粘着テープが付いています。

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • 材質詳細

    • 表示内容

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    材質詳細

    表示内容

    サイズ

    最小発注数量
    裏テープ付
    アルミプレート
    閉/開
    15×80×0.5mm
    1個
    裏テープ付
    アルミプレート
    開/閉
    15×80×0.5mm
    1個
    ラミネート加工・4mmφ穴×2・片面印刷
    硬質エンビ
    開/閉
    100mm角×2mm
    1個
    ラミネート加工・4mmφ穴×2・片面印刷
    硬質エンビ
    開/閉
    60mm角×2mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,094
    ( 1,203 )
    8日目
    1,094
    ( 1,203 )
    8日目
    961
    ( 1,057 )
    10日目
    816
    ( 898 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水や熱に強いアルミ製です。
    ・裏面に粘着テープが付いています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    機器銘板(矢印銘板)(赤)(緑)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    機器銘板(矢印銘板)(赤)(緑)
    日本緑十字 バルブ開閉札
    バルブ開閉札 「開  閉」 特15-33
    バルブ開閉札 「開  閉」 特15-31
    機器矢印銘板
    機器銘板
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコ日本緑十字社
    通常価格816-791 -736808750 -734 -
    通常出荷日8日目〜1日目4日目4日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト