17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特38-404 特定化学物質関係標識 61-3384-33

特38-404 特定化学物質関係標識

通常単価(税別)
2,216円
税込単価
2,438円
通常出荷日:1日目

【特長】・特定化学物質障害予防規則(喫煙等の禁止)・第38条の2 事業者は第一類物質又は第二類物質を製...

詳細を確認

    型番:

    61-3384-33
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    61-3384-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3384-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,216円
    ( 2,438円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定化学物質障害予防規則(喫煙等の禁止)
    ・第38条の2 事業者は第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
    ・2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
    ・第23条(避難等)・第24条(立入禁止措置)・第38条の10(燻蒸作業に係る措置)
    ・・第47条(禁止物質の製造等に係る基準)
    ・上記の各条では、関係者以外の者の立入を禁止する表示を義務づけています。
    【商品仕様】
    ・表示内容:特定化学物質障害予防 規則第二十四条により 関係者以外の立入を禁止します
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:450×300×1mm
    ・表印刷・3mmφ穴×4
    ・トク38-404

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    特38-404 特定化学物質関係標識の型番61-3384-33のページです。 型番61-3384-33に関する仕様情報を記載しております。
    特38-404 特定化学物質関係標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特38-404 特定化学物質関係標識
    「特定化学物質障害予防 規則第二十四条により 関係者以外の立入を禁止します」 特38-404
    特38-403 特定化学物質関係標識
    特38-402 特定化学物質関係標識
    特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403
    特定化学物質等標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社ユニット
    通常価格2,216円1,544円2,320円2,320円1,598円2,455円 -
    通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました