17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アスベスト-21 石綿ばく露防止対策標識 61-3383-51

アスベスト-21 石綿ばく露防止対策標識

通常単価(税別)
2,333
税込単価
2,566
通常出荷日:8日目

【特長】・「改正石綿障害予防規則」(新石綿則)より・「石綿障害予防規則」が改正、平成18年9月1日施行...

詳細を確認

    型番:

    61-3383-51
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3383-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3383-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,333
    ( 2,566 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「改正石綿障害予防規則」(新石綿則)より
    ・「石綿障害予防規則」が改正、平成18年9月1日施行されています。
    ・平成17年7月に施行された「石綿障害予防規則」において、吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込み作業に係わる措置等の内容が新たに盛り込まれ、
    ・本規則は改正され「新石綿則」として平成18年9月1日より施行されています。
    ・第10条の2(新規則)
    ・労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露する恐れがある時は、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。 注.表示義務はありません。
    ・第32条の2(新規則)
    ・器具、工具、足場等について、付着した石綿を除去した後でなければ、 作業場外に持ち出してはなりません。
    ・第46条の2(既存規則)
    ・保護具等について、付着した石綿を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはなりません。 注.表示義務はありません。
    【商品仕様】
    ・表示内容:器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:300×600×1mm
    ・表印刷・3mmφ穴×4
    ・アスベスト-21

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アスベスト-21 石綿ばく露防止対策標識の型番61-3383-51のページです。 型番61-3383-51に関する仕様情報を記載しております。
    アスベスト-21 石綿ばく露防止対策標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アスベスト-21 石綿ばく露防止対策標識
    アスベスト-26 石綿ばく露防止対策標識
    石綿ばく露防止対策標識 アスベスト-22
    石綿ばく露防止対策標識「関係者以外立入禁止」 アスベスト-26
    石綿ばく露防止対策標識 「危険 関係者以外立入禁止」 アスベスト-27
    石綿ばく露防止対策標識 「関係者以外の立入を禁止します」 アスベスト-25
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格2,3331,7371,5401,2951,2951,614
    通常出荷日8日目8日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました