17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高112 ガス名標識 61-3383-14

高112 ガス名標識

通常単価(税別)
2,116
税込単価
2,328
通常出荷日:12日目

【特長】・一般高圧ガス保安規則・第12条・第13条・第70条・関係例示基準1-4-1,2、その他。・高...

詳細を確認

    型番:

    61-3383-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3383-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3383-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,116
    ( 2,328 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般高圧ガス保安規則
    ・第12条・第13条・第70条・関係例示基準1-4-1,2、その他。
    ・高圧ガス取締法の適用を受けている事業所または施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの警戒標を掲げることが定められています。
    【商品仕様】
    ・表示内容:毒
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:450×300×1mm
    ・表印刷
    ・コウ112

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高112 ガス名標識の型番61-3383-14のページです。 型番61-3383-14に関する仕様情報を記載しております。
    高112 ガス名標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高112 ガス名標識
    高106 ガス名標識
    ガス名標識 高100
    ガス名標識 「炭酸ガス」 高107
    ガス名標識板
    ガス名標識「酸素」 高103
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社エスコ日本緑十字社
    通常価格2,1162,1161,6131,6131,5311,613
    通常出荷日12日目8日目6日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました