17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧ガス

高圧ガス

通常単価(税別)
6323,394
税込単価
6953,733
通常出荷日:8日目~10日目

高圧ガス標識になります。仕様はラミネート加工や両面印刷などがあります。表示内容は空、使用中、充です。

    未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 仕様

    • 材質詳細

    • 入数

    • 表示内容

    • サイズ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    材質詳細

    入数

    表示内容

    サイズ

    最小発注数量
    ラミネート加工・5mmφ穴×1・両面印刷
    硬質エンビ
    -
    空/充
    100mm角×2mm
    1個
    ラミネート加工・5mmφ穴×1・両面印刷
    硬質エンビ
    -
    空/充
    100mm角×2mm
    1個
    ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷
    硬質エンビ
    -
    空/充
    50mm丸×2mm
    1個
    ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷
    硬質エンビ
    -
    空/充
    50mm丸×2mm
    1個
    ラミネート加工・両面印刷 ステンレスリング×2個付
    硬質エンビ
    2枚1組
    空/充
    100mm角×2mm
    1個
    両面印刷 ステンレスリング×2個付
    アルミ
    2枚1組
    空/充
    65mm角×0.8mm
    1個
    針金付
    クロス
    50枚1組
    空/使用中/充
    120×40mm
    1個
    両面印刷(裏印刷加工)
    本体/硬質エンビ、(取付金具)ステンレス
    -
    空/充
    90×35×3mm
    1個
    7mmφ穴×2・両面印刷(裏印刷加工)
    本体/硬質エンビ、(取付金具)ステンレス
    -
    空/充
    130×60×3mm
    1個
    4mmφ穴×2・両面印刷(裏印刷加工)
    硬質エンビ
    -
    空/充
    90×35×3mm
    1個
    7mmφ穴×2・両面印刷(裏印刷加工)
    硬質エンビ
    -
    空/充
    130×60×3mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    895
    ( 985 )
    10日目
    895
    ( 985 )
    8日目
    632
    ( 695 )
    8日目
    632
    ( 695 )
    8日目
    2,205
    ( 2,426 )
    10日目
    1,553
    ( 1,708 )
    8日目
    3,394
    ( 3,733 )
    10日目
    2,077
    ( 2,285 )
    10日目
    2,538
    ( 2,792 )
    10日目
    1,553
    ( 1,708 )
    8日目
    1,698
    ( 1,868 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    高圧ガス標識になります。
    仕様はラミネート加工や両面印刷などがあります。
    表示内容は空、使用中、充です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高圧ガスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧ガス
    ボンベ札「空 充」 札-5
    ボンベ札 「空/充」 札-16
    スライド式ボンベ札「空 充」札-15A
    ボンベ札 「空  充」 札- 2
    スライド式ボンベ札 「空  充」 札-14B
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格632-4811,1841,7756281,183
    通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト