17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JA-418 JIS安全標識(L型表示板 61-3381-23

JA-418 JIS安全標識(L型表示板

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:消火器・材質:硬質エンビ・サイズ:300×225×1mm 曲げしろ30mm・表...

詳細を確認

    型番:

    61-3381-23
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3381-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3381-23
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,820
    ( 2,002 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:消火器
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:300×225×1mm 曲げしろ30mm
    ・表印刷・3mmφ穴×3・L型・両面印刷・両面テープ付
    ・JA-418

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JA-418 JIS安全標識(L型表示板の型番61-3381-23のページです。 型番61-3381-23に関する仕様情報を記載しております。
    JA-418 JIS安全標識(L型表示板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JA-418 JIS安全標識(L型表示板
    JIS安全標識(L型表示板)「消火器」 JA-418
    JA-419 JIS安全標識(L型表示板
    JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L
    管理表示板 安全標識
    JIS安全標識(警告)「高圧注意」 JA-236L
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社ユニット日本緑十字社
    通常価格1,8201,6811,6711,8794,3231,685
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト