17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JA-412 JIS安全標識(方向) 61-3381-17

JA-412 JIS安全標識(方向)

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:消火栓・材質:硬質エンビ・サイズ:225×300×1mm・表印刷・3mmφ穴×...

詳細を確認

    型番:

    61-3381-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3381-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3381-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,500
    ( 1,650 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:消火栓
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:225×300×1mm
    ・表印刷・3mmφ穴×4
    ・JA-412

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JA-412 JIS安全標識(方向)の型番61-3381-17のページです。 型番61-3381-17に関する仕様情報を記載しております。
    JA-412 JIS安全標識(方向)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JA-412 JIS安全標識(方向)
    JIS安全標識(方向) 「消火栓→」
    JA-409 JIS安全標識(方向)
    JA-413 JIS安全標識(方向)
    JA-308 JIS安全標識 安全衛生
    JIS安全標識(安全・安全衛生)「担架」 JA-311
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格1,5001,0321,0501,4921,7371,321
    通常出荷日8日目6日目2日目10日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト