17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 39シリーズ

JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 39シリーズ

通常単価(税別)
1,5002,116
税込単価
1,6502,328
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

  • 表示内容
    頭上注意
  • 仕様
    表印刷・3mmφ穴×4
  • 材質詳細
    硬質エンビ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
L(450×300×1mm)
1個
S(300×225×1mm)
1個
L(300×450×1mm)
1個
S(225×300×1mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
8日目
1,500
( 1,650 )
8日目
2,116
( 2,328 )
8日目
1,500
( 1,650 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に基づく安全標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 39シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 39シリーズ
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-218S
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 JA-234L
JIS安全標識(警告)「頭上注意」 JA-234S
JIS安全標識(警告) 「頭上注意」 JA-218L
JIS安全標識(警告) 「感電注意」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワン
通常価格1,500-1,0561,6691,0561,6081,314 -
通常出荷日8日目〜6日目4日目在庫品1日目4日目4日目〜
表示内容頭上注意その他その他その他その他感電注意
仕様表印刷・3mmφ穴×4-----
材質詳細硬質エンビ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト