17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 丸型
カーボーイ
重石(おもし)
トラスコ中山
機器矢印銘板
エスコ
  • <
  • >
JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 39シリーズ

JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 39シリーズ

通常単価(税別)
1,500円~2,116円
税込単価
1,650円~2,328円
通常出荷日:8日目

・JIS規格に基づく安全標識です。・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

  • 仕様
    表印刷・3mmφ穴×4
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • 表示内容
    係員以外 立入禁止
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
L(450×300×1mm)
1個
S(300×225×1mm)
1個
L(300×450×1mm)
1個
S(225×300×1mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
8日目
1,500円
( 1,650円 )
8日目
2,116円
( 2,328円 )
8日目
1,500円
( 1,650円 )
8日目

詳細情報

基本情報

・JIS規格に基づく安全標識です。
・日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 39シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 39シリーズ
JIS規格安全標識(2ヶ国語仕様) 300×225mm エンビ
JIS安全標識(禁止・防火) 「危険 立入禁止」 39シリーズ
JIS安全標識(警告) 「危険 特高圧」 39シリーズ
JIS安全標識(禁止・防火) 「使用禁止」
JIS安全標識(警告) 「足元注意」 39シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,500円-1,055円 -1,500円 -1,500円 -1,514円 -1,500円 -
通常出荷日8日目1日目〜8日目〜8日目8日目8日目〜
仕様表印刷・3mmφ穴×4-表印刷・3mmφ穴×4表印刷・3mmφ穴×4表印刷・3mmφ穴×4表印刷・3mmφ穴×4
材質詳細硬質エンビ-硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ硬質エンビ
表示内容係員以外 立入禁止-危険 立入禁止危険 特高圧使用禁止足元注意

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト