17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管・流体方向表示板 黄赤(オレンジ)矢004 61-3408-30

配管・流体方向表示板 黄赤(オレンジ)矢004

通常単価(税別)
1,514
税込単価
1,665
通常出荷日:12日目

【特長】・配管に流れる物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印にて表す事が出来ます。

  • 材質
    軟硬質エンビ
  • カラー
    色:黄赤(マンセル値:2.5YR 6/14)

型番:

61-3408-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3408-30の仕様・寸法情報

材質
軟硬質エンビ
仕様
ラミネート加工・5×15mm長穴×4・両面同色
サイズ
(小)80×210×1.8mm
カラー
色:黄赤(マンセル値:2.5YR 6/14)

絞り込み条件

  • 仕様

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3408-30

仕様

サイズ

最小発注数量
ラミネート加工・5×15mm長穴×4・両面同色
(小)80×210×1.8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514
( 1,665 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管に流れる物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印にて表す事が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管・流体方向表示板 黄赤(オレンジ)矢004の型番61-3408-30のページです。 型番61-3408-30に関する仕様情報を記載しております。
配管・流体方向表示板 黄赤(オレンジ)矢004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管・流体方向表示板 黄赤(オレンジ)矢004
流体方向標示板
配管・流体方向表示板 青(水関係)矢009
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」
看板カバー(小) 防雨 383-70
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5141,064 -1,5141,500 -1,112 -15,001
通常出荷日12日目4日目〜12日目1日目〜4日目〜8日目
材質軟硬質エンビ-軟硬質エンビ--ベース:ターポリン、ポケット:透明塩ビ(コピーセーフ)
カラー色:黄赤(マンセル値:2.5YR 6/14)-色:青(マンセル値:2.5PB 5/8)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました