17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」 61-3402-20

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」

通常単価(税別)
1,112
税込単価
1,223
通常出荷日:4日目

【特長】・札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 詳細
    両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2
  • 材質詳細
    本体/硬質エンビ
  • サイズ(mm)
    90×35×3
  • 表示内容詳細
    常時開(緑)・常時閉(赤)

型番:

61-3402-20
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3402-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
詳細
両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2
材質詳細
本体/硬質エンビ
サイズ(mm)
90×35×3
表示内容詳細
常時開(緑)・常時閉(赤)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3402-20
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,112
( 1,223 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」の型番61-3402-20のページです。 型番61-3402-20に関する仕様情報を記載しております。
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-105C
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(赤) 閉(緑)」
スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 165シリーズ
点字マット折リ畳ミ式 ラインタイプ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアラオ
通常価格1,1121,0731,500 -1,071 -1,500 -16,777
通常出荷日4日目4日目1日目〜8日目1日目〜3日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識-
材質(本体)その他-その他その他--
表示内容その他その他その他その他その他-
詳細両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2-----
材質詳細本体/硬質エンビ-本体/硬質エンビ、取付金具/ステンレス本体/硬質エンビ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト