17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

記録-600 無災害記録板 61-3393-97

記録-600 無災害記録板

通常単価(税別)
22,190
税込単価
24,409
通常出荷日:8日目

【特長】・印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれ...

詳細を確認

    型番:

    61-3393-97
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3393-97
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,190
    ( 24,409 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。
    【商品仕様】
    ・表示内容:安全第一 みんなで災害をなくし緑十字を完成させよう
    ・材質:スチール
    ・サイズ:600×450×13mm
    ・アルミ枠付 各記録板にはオプションパーツ一式が付いています。(無災害記録板オプションパーツ参照)
    ・(休業・不休は記入式です)
    ・キロク-600

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    記録-600 無災害記録板の型番61-3393-97のページです。 型番61-3393-97に関する仕様情報を記載しております。
    記録-600 無災害記録板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    記録-600 無災害記録板
    無災害記録板_3
    無災害記録板
    無災害記録表
    無災害記録板 413101
    無災害記録表用板、数字板
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社ユニット日本緑十字社ユニット
    通常価格22,19017,01028,22414,484 -27,8063,736 -
    通常出荷日8日目1日目1日目4日目1日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト