17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCB-1 PCB廃棄物標識 61-3385-91

PCB-1 PCB廃棄物標識

通常単価(税別)
6,900
税込単価
7,590
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:特別管理産業廃棄物 PCB廃棄物保管場所 関係者以外立入禁止・材質:スチール・...

詳細を確認

    型番:

    61-3385-91
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3385-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,900
    ( 7,590 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:特別管理産業廃棄物 PCB廃棄物保管場所 関係者以外立入禁止
    ・材質:スチール
    ・サイズ:600mm角×0.6mm
    ・6mmφ穴×4・山型
    ・スチール寸法図
    ・PCB-1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PCB-1 PCB廃棄物標識の型番61-3385-91のページです。 型番61-3385-91に関する仕様情報を記載しております。
    PCB-1 PCB廃棄物標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PCB-1 PCB廃棄物標識
    廃棄物関係標識 PCB廃棄物保管場所 600×600mm スチール
    PCB-2 PCB廃棄物標識
    ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB
    ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
    産業廃棄物標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンユニットユニットユニット
    通常価格6,9004,9587202,175802445 -
    通常出荷日8日目1日目10日目1日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト