17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

産廃-1 廃棄物標識 61-3385-88

産廃-1 廃棄物標識

通常単価(税別)
7,024
税込単価
7,726
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・表示内容:一般廃棄物保管場所・材質:スチール・サイズ:600mm角×0.6mm・6mmφ...

詳細を確認

    型番:

    61-3385-88
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3385-88の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3385-88
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,024
    ( 7,726 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:一般廃棄物保管場所
    ・材質:スチール
    ・サイズ:600mm角×0.6mm
    ・6mmφ穴×4・山型
    ・スチール寸法図
    ・サンパイ-1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    産廃-1 廃棄物標識の型番61-3385-88のページです。 型番61-3385-88に関する仕様情報を記載しております。
    産廃-1 廃棄物標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    産廃-1 廃棄物標識
    産廃-2 廃棄物標識
    産廃-3 廃棄物標識
    産廃標識
    産廃標識ステッカー
    廃棄物標識 「一般廃棄物保管場所」
    メーカーアズワンアズワンアズワンつくし工房つくし工房三商
    通常価格7,0247,0247,024561 -179 -3,729 -
    通常出荷日10日目10日目10日目2日目〜1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました