ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 極細 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 小 |

【特長】
・労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条
・事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
【商品仕様】
・表示内容:足場の組立て等 作業主任者の職務
・材質:硬質エンビ
・サイズ:600×450×1mm
・表印刷・3mmφ穴×4・両面シートテープ6枚付
・ショク-515


トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):2,149円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,300円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,000円~

ナカバヤシ
ホワイトボ-ド/600×450/アルミ
5通常価格(税別):4,942円

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):16,021円

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):6,571円~

パンドウイット
枠型ブレーカー用ロックアウト
0通常価格(税別):6,038円

パンドウイット
グループロックアウト用ボックス
0通常価格(税別):10,449円