17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

職-504 作業主任者の職務標識 61-3385-47

職-504 作業主任者の職務標識

通常単価(税別)
3,751
税込単価
4,126
通常出荷日:8日目

【特長】・労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条・事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業...

詳細を確認

    型番:

    61-3385-47
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3385-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3385-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,751
    ( 4,126 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・労働安全衛生規則 第1編第2章第5節第18条
    ・事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
    【商品仕様】
    ・表示内容:乾燥設備 作業主任者の職務
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:600×450×1mm
    ・表印刷・3mmφ穴×4・両面シートテープ6枚付
    ・ショク-504

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    職-504 作業主任者の職務標識の型番61-3385-47のページです。 型番61-3385-47に関する仕様情報を記載しております。
    職-504 作業主任者の職務標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    職-504 作業主任者の職務標識
    作業主任者の職務標識「乾燥設備 作業主任者の職務」 職-504
    職-511 作業主任者の職務標識
    職-505 作業主任者の職務標識
    職-501 作業主任者の職務標識
    職-515 作業主任者の職務標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,7512,8453,1513,7513,7513,751
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました