17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

貼76 氏名標識(ステッカータイプ) 61-3385-42

貼76 氏名標識(ステッカータイプ)

通常単価(税別)
1,897
税込単価
2,087
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・表示内容:取扱責任者 副 正・材質:PETステッカー・入数:10枚1組・サイズ:200×...

詳細を確認

    型番:

    61-3385-42
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3385-42の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3385-42
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,897
    ( 2,087 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:取扱責任者 副 正
    ・材質:PETステッカー
    ・入数:10枚1組
    ・サイズ:200×80mm
    ・ハリ76

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    貼76 氏名標識(ステッカータイプ)の型番61-3385-42のページです。 型番61-3385-42に関する仕様情報を記載しております。
    貼76 氏名標識(ステッカータイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    貼76 氏名標識(ステッカータイプ)
    氏名標識 「取扱責任者正副」 貼76(ステッカータイプ)
    貼72 氏名標識(ステッカータイプ)
    名200 氏名標識(樹脂タイプ)
    差B 氏名標識(スチールタイプ)
    ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンユニット
    通常価格1,8971,3761,8976371,9722,039 -
    通常出荷日10日目1日目10日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました