17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名524 氏名標識(樹脂タイプ) 61-3385-13

名524 氏名標識(樹脂タイプ)

通常単価(税別)
474
税込単価
521
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・表示内容:管理責任者・材質:硬質エンビ・サイズ:140×40×1mm・表印刷・裏テープ付...

詳細を確認

    型番:

    61-3385-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3385-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3385-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    474
    ( 521 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:管理責任者
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:140×40×1mm
    ・表印刷・裏テープ付・氏名書込み式
    ・ナ524

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    名524 氏名標識(樹脂タイプ)の型番61-3385-13のページです。 型番61-3385-13に関する仕様情報を記載しております。
    名524 氏名標識(樹脂タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    名524 氏名標識(樹脂タイプ)
    氏名標識(樹脂タイプ)「管理責任者」 名524
    名200 氏名標識(樹脂タイプ)
    名533 氏名標識(樹脂タイプ)
    名516 氏名標識(樹脂タイプ)
    名203 氏名標識(樹脂タイプ)
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格474334637763580894
    通常出荷日10日目1日目1日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました