17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名202 氏名標識(樹脂タイプ) 61-3384-88

名202 氏名標識(樹脂タイプ)

通常単価(税別)
895
税込単価
985
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:取扱責任者 副 正・材質:硬質エンビ・サイズ:150×50×1mm・裏テープ付...

詳細を確認

    型番:

    61-3384-88
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3384-88
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    895
    ( 985 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:取扱責任者 副 正
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:150×50×1mm
    ・裏テープ付・名札差込み式・白札付
    ・ナ202

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    名202 氏名標識(樹脂タイプ)の型番61-3384-88のページです。 型番61-3384-88に関する仕様情報を記載しております。
    名202 氏名標識(樹脂タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    名202 氏名標識(樹脂タイプ)
    氏名標識(樹脂タイプ)「取扱責任者 副 正」 名202
    名200 氏名標識(樹脂タイプ)
    名524 氏名標識(樹脂タイプ)
    名203 氏名標識(樹脂タイプ)
    名516 氏名標識(樹脂タイプ)
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格895685637474894580
    通常出荷日8日目1日目1日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト