17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム腕章 「安全衛生委員」

ゴム腕章 「安全衛生委員」

通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円
通常出荷日:8日目

【特長】・着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!・...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
(L)幅95mm×腕まわり約350mm
1個
(S)幅95mm×腕まわり約300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690円
( 4,059円 )
8日目
3,690円
( 4,059円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章。安全ピン留めが不要なので衣服を傷つけません!
・筒状になったゴム製の腕章です。伸びて元に戻るゴムのチカラを利用して腕まわりに程よくフィットさせることで、ピンレスを実現しました。
・安全ピン留めで傷をつけたくない服装に是非ご利用ください。ゴム生地に直接印刷を施しているので、伸び縮みも滑らかです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム腕章 「安全衛生委員」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム腕章 「安全衛生委員」
ゴム腕章(安全衛生委員)
ゴム腕章 「安全パトロール」
ゴム腕章 「作業責任者」
ゴム腕章 「研修生」
腕章「安全衛生委員」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
通常価格3,690円2,427円3,538円 -3,538円 -3,690円1,178円 -
通常出荷日8日目4日目〜2日目〜2日目〜8日目〜2日目〜
表示内容安全衛生委員安全衛生委員安全パトロール作業責任者研修生安全衛生委員
材質ポリエステル・天然ゴム-ポリエステル・天然ゴムポリエステル・天然ゴムポリエステル・天然ゴム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト