ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |
|
エスコ 粘着付クッションゴム【16~22個入り】 |

【商品仕様】
・表示内容:安全衛生委員
・材質:スチール
・サイズ:44mm丸
・セル張り・裏ピン付
・裏面
・バッジ452
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):241円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型)
4通常価格(税別):1,040円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型トラ柄)
4.7通常価格(税別):1,175円~

エスコ
平面ミラー(ポリカーボネート製)
5通常価格(税別):630円~

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

トラスコ中山
安心クッション(丸型)
3.7通常価格(税別):1,329円~

エスコ
15・20mm クッションコーナーガード(透明/2個)
0通常価格(税別):470円~

エスコ
1000mm エッジガード
0通常価格(税別):1,770円~