17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッジ308 61-3426-46

バッジ308

通常単価(税別)
2,398
税込単価
2,638
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・表示内容:衛生管理者・材質:銅・サイズ:30mm丸・七宝焼・裏ピン付・裏面・バッジ308

    型番:

    61-3426-46
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3426-46の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3426-46
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,398
    ( 2,638 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:衛生管理者
    ・材質:銅
    ・サイズ:30mm丸
    ・七宝焼・裏ピン付
    ・裏面
    ・バッジ308

    商品担当おすすめ

    • ビニール製無地腕章 腕章-100 画像

      アズワン

      ビニール製無地腕章 腕章-100

      【商品仕様】材質:軟質エンビ。サイズ:90×360mm。ヒモ・上部安全ピン付。無反射タイプ。ワンショウ-100(シロ)

    • アズワン 腕章名札 画像

      アズワン

      アズワン 腕章名札

      【商品仕様】材質:表示面/PVC。サイズ:(外寸)86×150mm(表示面)78×114mm。長さ調整ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ・74×105mm) 上部安全ピン付。腕にぴったりフィット! 作業を邪魔しません。NF-719-BL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バッジ308の型番61-3426-46のページです。 型番61-3426-46に関する仕様情報を記載しております。
    バッジ308のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バッジ308
    バッジ 衛生管理者 サイズ(mm) 30丸
    無地バッジ
    バッジ「総括」
    バッジ「玉掛」
    バッジ「フォークリフト」
    メーカーアズワン日本緑十字社ユニット日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格2,3981,6391,4501,4711,0441,044
    通常出荷日10日目1日目1日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました