17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リボン-14 ビニールリボン 61-3426-07

リボン-14 ビニールリボン

通常単価(税別)
1,368
税込単価
1,505
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:指差呼称で安全確認・材質:軟質エンビ・入数:10本1組・サイズ:120×25×...

詳細を確認

    型番:

    61-3426-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3426-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3426-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,368
    ( 1,505 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:指差呼称で安全確認
    ・材質:軟質エンビ
    ・入数:10本1組
    ・サイズ:120×25×0.4mm
    ・表印刷・安全ピン付
    ・リボン-14

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    リボン-14 ビニールリボンの型番61-3426-07のページです。 型番61-3426-07に関する仕様情報を記載しております。
    リボン-14 ビニールリボンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リボン-14 ビニールリボン
    リボン-16 ビニールリボン
    アズワン ビニールリボン
    腕章-14A
    腕章-14B
    ビニール製リボン (胸章)
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格1,3681,368668 -1,3042,256649 -
    通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目10日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました