17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差し込み腕章

差し込み腕章

通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円
通常出荷日:8日目

【特長】差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。材質:軟質エンビ仕様:ヒモ・上部安全ピン付台紙別...

詳細を確認
  • 材質
    軟質エンビ
  • 仕様
    ヒモ・上部安全ピン付台紙別売
  • サイズ
    90×360mm、差し込み部/43×350mm
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
白
1個
緑
1個
黄
1個
赤
1個
青
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950円
( 2,145円 )
8日目
1,950円
( 2,145円 )
8日目
1,950円
( 2,145円 )
8日目
1,950円
( 2,145円 )
8日目
1,950円
( 2,145円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。
材質:軟質エンビ
仕様:ヒモ・上部安全ピン付台紙別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差し込み腕章のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し込み腕章
差し込み式腕章(ビニール製) 90×360mm 軟質エンビ
ビニール製無地腕章 腕章-100
ビニール製無地腕章 腕章-300 高輝度反射タイプ
アズワン 腕章名札
ビニールワッペン
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,950円1,729円 -753円2,051円789円 -554円 -
通常出荷日8日目1日目8日目〜8日目〜2日目〜1日目〜
材質軟質エンビ-軟質エンビ軟質エンビ(高輝度マイクロプリズムシート)表示面/PVC軟質エンビ
仕様ヒモ・上部安全ピン付台紙別売-ヒモ・上部安全ピン付・無反射タイプマジックテープ・上部安全ピン付・反射タイプ長さ調整ゴムバンド・中紙付・上部安全ピン付安全ピン付
サイズ90×360mm、差し込み部/43×350mm-90×360mm90×400mm外寸/86×150mm、表示面/78×114mm90×60×0.7mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト