17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自衛-1 自衛消防隊用腕章 61-3424-97

自衛-1 自衛消防隊用腕章

通常単価(税別)
1,384円
税込単価
1,522円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:自衛消防隊 隊長・材質:軟質エンビ・サイズ:90×360mm・表印刷・ヒモ・上...

詳細を確認

    型番:

    61-3424-97
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3424-97の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3424-97
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,384円
    ( 1,522円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:自衛消防隊 隊長
    ・材質:軟質エンビ
    ・サイズ:90×360mm
    ・表印刷・ヒモ・上部安全ピン付
    ・ジエイ-1

    商品担当おすすめ

    • ビニール製無地腕章 腕章-100 画像

      アズワン

      ビニール製無地腕章 腕章-100

      【商品仕様】材質:軟質エンビ。サイズ:90×360mm。ヒモ・上部安全ピン付。無反射タイプ。ワンショウ-100(シロ)

    • アズワン 腕章名札 画像

      アズワン

      アズワン 腕章名札

      【商品仕様】材質:表示面/PVC。サイズ:(外寸)86×150mm(表示面)78×114mm。長さ調整ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ・74×105mm) 上部安全ピン付。腕にぴったりフィット! 作業を邪魔しません。NF-719-BL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    自衛-1 自衛消防隊用腕章の型番61-3424-97のページです。 型番61-3424-97に関する仕様情報を記載しております。
    自衛-1 自衛消防隊用腕章のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自衛-1 自衛消防隊用腕章
    自衛消防隊用腕章
    自衛消防隊用腕章「自衛消防隊」
    自衛-2 自衛消防隊用腕章
    自衛消防隊用腕章「自衛消防隊救護係」
    自衛消防隊用腕章「自衛消防隊通報係」
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格1,384円995円1,022円1,384円995円1,022円
    通常出荷日8日目1日目〜1日目10日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました