17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕章-50A 61-3424-90

腕章-50A

通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・表示内容:研修生・材質:軟質エンビ・サイズ:(A)90×360mm・ラミネート加工・ヒモ...

詳細を確認

    型番:

    61-3424-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3424-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3424-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,450円
    ( 1,595円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:研修生
    ・材質:軟質エンビ
    ・サイズ:(A)90×360mm
    ・ラミネート加工・ヒモ・上部安全ピン付
    ・ワンショウ-50A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    腕章-50Aの型番61-3424-90のページです。 型番61-3424-90に関する仕様情報を記載しております。
    腕章-50Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕章-50A
    腕章「研修生」
    腕章-50B
    ヨシオ ピタッくる50
    腕章-30A
    腕章-20A
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンヨシオアズワンアズワン
    通常価格1,450円1,178円 -2,256円696円1,450円1,450円
    通常出荷日10日目4日目〜10日目4日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました