17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕章-21B 61-3424-63

腕章-21B

通常単価(税別)
2,256円
税込単価
2,482円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:作業責任者・材質:布捺染・サイズ:(B)80×360mm・ビニールカバー・ヒモ...

詳細を確認

    型番:

    61-3424-63
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3424-63の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3424-63
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,256円
    ( 2,482円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:作業責任者
    ・材質:布捺染
    ・サイズ:(B)80×360mm
    ・ビニールカバー・ヒモ・上部安全ピン付
    ・ワンショウ-21B

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    腕章-21Bの型番61-3424-63のページです。 型番61-3424-63に関する仕様情報を記載しております。
    腕章-21Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕章-21B
    ビニール製腕章
    腕章-21A
    腕章-20B
    腕章-30B
    腕章-1B
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,256円1,178円 -1,450円2,256円2,256円2,256円
    通常出荷日8日目1日目〜8日目10日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました