17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕章-4B 61-3424-48

腕章-4B

通常単価(税別)
2,256
税込単価
2,482
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:安全衛生責任者・材質:布捺染・サイズ:(B)80×360mm・ビニールカバー・...

詳細を確認

    型番:

    61-3424-48
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3424-48の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3424-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,256
    ( 2,482 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:安全衛生責任者
    ・材質:布捺染
    ・サイズ:(B)80×360mm
    ・ビニールカバー・ヒモ・上部安全ピン付
    ・ワンショウ-4B

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    腕章-4Bの型番61-3424-48のページです。 型番61-3424-48に関する仕様情報を記載しております。
    腕章-4Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕章-4B
    腕章-4A
    胸4 ビニールワッペン
    腕章-30B
    腕章-20B
    腕章-1B
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,2561,3047162,2562,2562,256
    通常出荷日8日目8日目4日目8日目10日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました