17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕章-1B 61-3424-45

腕章-1B

通常単価(税別)
2,256
税込単価
2,482
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:総括・材質:布捺染・サイズ:(B)80×360mm・ビニールカバー・ヒモ・上部...

詳細を確認

    型番:

    61-3424-45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3424-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3424-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,256
    ( 2,482 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:総括
    ・材質:布捺染
    ・サイズ:(B)80×360mm
    ・ビニールカバー・ヒモ・上部安全ピン付
    ・ワンショウ-1B

    商品担当おすすめ

    • ビニール製無地腕章 腕章-100 画像

      アズワン

      ビニール製無地腕章 腕章-100

      【商品仕様】材質:軟質エンビ。サイズ:90×360mm。ヒモ・上部安全ピン付。無反射タイプ。ワンショウ-100(シロ)

    • アズワン 腕章名札 画像

      アズワン

      アズワン 腕章名札

      【商品仕様】材質:表示面/PVC。サイズ:(外寸)86×150mm(表示面)78×114mm。長さ調整ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ・74×105mm) 上部安全ピン付。腕にぴったりフィット! 作業を邪魔しません。NF-719-BL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    腕章-1Bの型番61-3424-45のページです。 型番61-3424-45に関する仕様情報を記載しております。
    腕章-1Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕章-1B
    腕章「総括」
    腕章-1A
    腕章「防犯」_1
    腕章-20B
    腕章-30B
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社アズワンアズワン
    通常価格2,256991 -1,3041,0942,2562,256
    通常出荷日8日目4日目8日目4日目10日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました