ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

BF-A バリケードフェンス

BF-A バリケードフェンス 61-3438-23
通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:11日目

【特長】・設置・収納が、すばやくカンタン。【商品仕様】・材質:ポリプロピレン・サイズ:750×1340...

詳細を確認

型番:

61-3438-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3438-23の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3438-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,048円
( 18,753円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置・収納が、すばやくカンタン。
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・サイズ:750×1340mm
・重量:5㎏
・脚部折りたたみ式
・(標示幕は別売) 収納時
・BF-A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BF-A バリケードフェンスの型番61-3438-23のページです。 型番61-3438-23に関する仕様情報を記載しております。
BF-A バリケードフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BF-A バリケードフェンス
BF-2 バリケードフェンス
B-2A(B-5A-1) バリケード 111002
B-2A(B-5A-1) バリケード
バリケード
フェンスフェンス
メーカーアズワンアズワン日本緑十字社アズワンジェフコムグリーンクロス
通常価格17,048円3,927円4,820円6,797円16,870円 -6,670円
通常出荷日11日目9日目4日目11日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました