ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

BF-2 バリケードフェンス

BF-2 バリケードフェンス 61-3438-17
通常単価(税別)
3,927円
税込単価
4,320円
通常出荷日:9日目

【特長】・バリケードフェンスに取付けて使用。・簡単にバリーケード標識になります。・現場にあわせて、標示...

詳細を確認

型番:

61-3438-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3438-17の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3438-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927円
( 4,320円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリケードフェンスに取付けて使用。
・簡単にバリーケード標識になります。
・現場にあわせて、標示内容をお選びください。
【商品仕様】
・表示内容:危険 作業中 立入禁止
・材質:ナイロンターポリン
・サイズ:660×450mm
・ハトメ×4・ヒモ付・片面表示
・標示幕
・BF-2

商品担当おすすめ

  • BF-A バリケードフェンス 画像

    アズワン

    BF-A バリケードフェンス

    【特長】設置・収納が、すばやくカンタン。

  • B-2A(B-5A-1) バリケード 画像

    アズワン

    B-2A(B-5A-1) バリケード

    【商品仕様】表示内容:安全第一。材質:スチール。サイズ:800×1200mm(折りたたみ時)。折りたたみ式・片面文字入(安全┏+┓第一)。A型バリケード 表面 裏面。B-2A(B-5A-1)

  • 伸縮バリケード 最大幅3m 画像

    アズワン

    伸縮バリケード 最大幅3m

    【特長】屋内外の使用場所に合わせて、最大約3000mmまでのサイズを調整してご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BF-2 バリケードフェンスの型番61-3438-17のページです。 型番61-3438-17に関する仕様情報を記載しております。
BF-2 バリケードフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BF-2 バリケードフェンス
BF-A バリケードフェンス
工事幕2(2面式) バリケード
バリケード
フェンスフェンス
DBS-1 バリケードフェンス
メーカーアズワンアズワンアズワンジェフコムグリーンクロスアズワン
通常価格3,927円17,048円23,983円16,870円 -6,670円86,801円
通常出荷日9日目11日目11日目4日目8日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました