17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アーチ型スタンド

アーチ型スタンド
通常単価(税別)
7,262円
税込単価
7,988円
通常出荷日:11日目

【特長】・愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。・個性的なフォルムが、さり気なくそして...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,262円
( 7,988円 )
11日目
7,262円
( 7,988円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。
・個性的なフォルムが、さり気なくそして効果的に注意を促します。両サイドにフックが付いているので、プラカラーチェインでジョイントできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アーチ型スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ型スタンド
アーチスタンド ACS-W・ACS-Y
バリアフェンス オレンジ
プラバー プラバーTR
アーチスタンド
アーチスタンド3台組(チェーン有)
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格7,262円4,707円19,713円 -9,175円 -4,011円 -10,387円
通常出荷日11日目4日目8日目〜9日目1日目〜7日目
材質ポリエチレン-HDPEABS・PE・PC・スチール--
サイズ高さ725mm、幅900mm、ポール径60mm、台座径255mm-幅1000mm×50m巻---
重量1.35kg(満水時6.6kg)-約5kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト