ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ユタカメイク
クレモナメーターパックロープ 3つ打タイプ
ユタカメイク
通常価格(税別):30,572円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
重石(おもし)
トラスコ中山
通常価格(税別):1,383円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
すのこ[プラスチック製](ジョイント式)
通常価格(税別):2,630円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
角型保護キャップ ポリエチレン【2~4個入り】
通常価格(税別):871円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ドライボックス
エスコ
通常価格(税別):4,010円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
耐震・防振粘着マット【1~4個入り】
通常価格(税別):975円~
通常出荷日:1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・専用注水タイプのウェイト。
【商品仕様】
・材質:PE・PP
・サイズ:452×40×85mm
・重量:125g
・満水時:1.05㎏ 1個づつの販売になります。
・プラウェイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
510x165x175mm ウエイト(10個)
0通常価格(税別):9,878円

ユニット
プラスチックチェーン 黄/黒
4通常価格(税別):1,127円~

カーボーイ
カラープラポール セット ピラー+ゴムベース
5通常価格(税別):2,416円~

中発販売
自動巻バリアリール(マグネット付)
4.6通常価格(税別):5,915円~

ユタカメイク
ポリエステルロープ(金剛打タイプ)
4.5通常価格(税別):598円~

ユタカメイク
ロープ 綿ロープシュリンクパック
0通常価格(税別):2,804円~

トラスコ中山
やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内型
0通常価格(税別):4,010円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):618円~

トラスコ中山
カットコーン
5通常価格(税別):1,134円~