ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

工事幕2(2面式) バリケード

工事幕2(2面式) バリケード 61-3428-68
通常単価(税別)
23,983円
税込単価
26,381円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・材質:幕/布、枠/スチール・サイズ:(1面)800×1000mm・2面式 2面式・3面式...

詳細を確認

型番:

61-3428-68
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3428-68の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3428-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,983円
( 26,381円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:幕/布、枠/スチール
・サイズ:(1面)800×1000mm
・2面式 2面式・3面式があります。
・工事幕(マンホール屏風)
・コウジマク2(2メンシキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工事幕2(2面式) バリケードの型番61-3428-68のページです。 型番61-3428-68に関する仕様情報を記載しております。
工事幕2(2面式) バリケードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事幕2(2面式) バリケード
工事幕3(3面式) バリケード
工事幕セット
BF-2 バリケードフェンス
GC工事幕
伸縮式バリケード
メーカーアズワンアズワンYUYPROアズワングリーンクロス日本緑十字社
通常価格23,983円35,546円6,922円3,927円10,044円 -53,883円
通常出荷日11日目10日目4日目9日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました