ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

B-2A(B-5A-1) バリケード

B-2A(B-5A-1) バリケード 61-3428-67
通常単価(税別)
6,797円
税込単価
7,477円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・表示内容:安全第一・材質:スチール・サイズ:800×1200mm(折りたたみ時)・折りた...

詳細を確認

型番:

61-3428-67
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3428-67の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3428-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,797円
( 7,477円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:安全第一
・材質:スチール
・サイズ:800×1200mm(折りたたみ時)
・折りたたみ式・片面文字入(安全┏+┓第一)
・A型バリケード 表面 裏面
・B-2A(B-5A-1)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B-2A(B-5A-1) バリケードの型番61-3428-67のページです。 型番61-3428-67に関する仕様情報を記載しております。
B-2A(B-5A-1) バリケードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B-2A(B-5A-1) バリケード
B-2A(B-5A-1) バリケード 111002
BF-A バリケードフェンス
パイプ柵 JPS-11A
H鋼金具(A)クランプ型 鉄
工事幕2(2面式) バリケード
メーカーアズワン日本緑十字社アズワングリーンクロスユニットアズワン
通常価格6,797円4,820円17,048円46,189円2,606円23,983円
通常出荷日11日目4日目11日目11日目6日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました