17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PKC-100 ピカチューブ 61-3428-66

PKC-100 ピカチューブ

通常単価(税別)
12,761円
税込単価
14,037円
通常出荷日:8日目

【特長】・自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。・1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本...

詳細を確認

    型番:

    61-3428-66
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3428-66の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3428-66
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,761円
    ( 14,037円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。
    ・1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
    【商品仕様】
    ・材質:エンビ
    ・サイズ:23mmφ×10m
    ・点灯方式:交互点灯
    ・LED数:24個
    ・消費電力:約3.5W 点灯時
    ・コーン別売
    ・PKC-100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PKC-100 ピカチューブの型番61-3428-66のページです。 型番61-3428-66に関する仕様情報を記載しております。
    PKC-100 ピカチューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PKC-100 ピカチューブ
    ピカチューブ
    LED合図灯 ピカボー
    LEDソーラーチューブ
    チューブライト(乾電池式) PKC-300 昼夜自動センサー付き
    チューブライト乾電池用
    メーカーアズワン日本緑十字社ミツギロン工業キタムラ産業日本緑十字社ミズケイ
    通常価格12,761円8,283円2,210円21,484円7,222円4,976円
    通常出荷日8日目4日目1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました