17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラ柄パイプクッション(反射タイプ) TRC-69シリーズ

トラ柄パイプクッション(反射タイプ) TRC-69シリーズ

通常単価(税別)
3,573円
税込単価
3,930円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。・建築場所などのパイプやポール...

詳細を確認
  • 詳細
    非粘着・反射タイプ・テープ付
  • 材質詳細
    IXPE、反射材/PET
  • サイズ
    内径49mm×外径69mm×長さ1000mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

商品詳細種別

最小発注数量
黄・黒
TRC-69HTR
1個
白・緑
TRC-69HWG
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573円
( 3,930円 )
10日目
3,573円
( 3,930円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
・建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
・建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
・駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラ柄パイプクッション(反射タイプ) TRC-69シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラ柄パイプクッション(反射タイプ) TRC-69シリーズ
コーナー用トラ柄クッション 反射タイプ
トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ
トラ柄パイプクッション 黄/黒 無反射
トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ
トラ柄クッション 緑/白 無反射タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,573円6,729円2,450円 -1,558円 -1,320円 -1,053円 -
通常出荷日8日目〜8日目2日目〜8日目1日目〜8日目
詳細非粘着・反射タイプ・テープ付-----
材質詳細IXPE、反射材/PETクッション/発泡ポリエチレン、表面エンビ---クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン
サイズ内径49mm×外径69mm×長さ1000mm270×2000×6mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト