17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティクッション

セーフティクッション

通常単価(税別)
2,566円~3,247円
税込単価
2,823円~3,572円
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・軽量でクッション性に優れた発泡素材を使用しています。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
75×435×35mm
1個
200×430×10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,247円
( 3,572円 )
8日目
2,566円
( 2,823円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でクッション性に優れた発泡素材を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティクッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティクッション
セーフティクッション グレー
セーフティクッション(黄/黒)
コーナークッション
コーナー用クッション
パイプクッション
メーカーアズワン日本緑十字社トラスコ中山エムエフ日本緑十字社つくし工房
通常価格2,566円-1,576円 -752円 -2,666円4,160円 -1,650円 -
通常出荷日8日目〜4日目1日目1日目1日目〜1日目〜
材質発泡ポリエチレン発泡ポリエチレンその他塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン発泡ポリエチレン塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
仕様裏面テープ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト