17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラ柄クッション 緑/白 無反射タイプ

トラ柄クッション 緑/白 無反射タイプ

通常単価(税別)
1,053円~1,447円
税込単価
1,158円~1,592円
通常出荷日:8日目

【特長】・危険標示機能および保護クッション効果があります。・カッターで切断できます。

  • 材質詳細
    クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン
  • 仕様
    裏面テープ付・平板タイプ・無反射タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
100×1000×5mm
1個
100×1000×8mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053円
( 1,158円 )
8日目
1,447円
( 1,592円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険標示機能および保護クッション効果があります。
・カッターで切断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラ柄クッション 緑/白 無反射タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラ柄クッション 緑/白 無反射タイプ
トラクッション(平板タイプ)
トラ柄クッション 黄/黒 無反射タイプ
コーナー用トラ柄クッション 反射タイプ
トラ柄クッション 黄/黒 反射タイプ
コーナークッション 黄/黒(トラ)無反射
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,053円-944円 -1,320円 -6,729円2,450円 -7,453円 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜8日目2日目〜8日目
材質詳細クッション/発泡ウレタン、表面/ポリエチレン--クッション/発泡ポリエチレン、表面エンビ--
仕様裏面テープ付・平板タイプ・無反射タイプ-裏面テープ付・平板タイプ・無反射タイプ裏面テープ付・反射タイプ裏面テープ付・平板タイプ・反射タイプ裏面テープ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト