17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GPS-HGL ガードパッドH型鋼対応 61-3423-08

GPS-HGL ガードパッドH型鋼対応

通常単価(税別)
4,229円
税込単価
4,652円
通常出荷日:8日目

【特長】・硬質ガードパッドにH型鋼対応が出来ました。・今までのH型鋼タイプと合わせてお役立てください。...

詳細を確認

    型番:

    61-3423-08
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3423-08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3423-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,229円
    ( 4,652円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質ガードパッドにH型鋼対応が出来ました。
    ・今までのH型鋼タイプと合わせてお役立てください。
    【商品仕様】
    ・材質:EVA樹脂
    ・サイズ:10×50×1000mm
    ・色:グレー
    ・25×60mm両面テープ4枚付・取付手順書付 両面テープで接着が弱い場合には、GPS-PLをご使用ください。 GPSシリーズ、GPLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
    ・対応支柱:H鋼型・角柱
    ・GPS-HGL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GPS-HGL ガードパッドH型鋼対応の型番61-3423-08のページです。 型番61-3423-08に関する仕様情報を記載しております。
    GPS-HGL ガードパッドH型鋼対応のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GPS-HGL ガードパッドH型鋼対応
    ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)
    GPS-HYガードパッドH型鋼対応タイプ
    GPS-Iガードパッド(コーナータイプ)
    GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)
    H鋼セーフティーガード イエロー
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンエムエフ
    通常価格4,229円2,784円 -4,229円11,707円11,707円2,962円 -
    通常出荷日8日目4日目〜8日目8日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました