17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GPS-GL ガードパッドコーナータイプ 61-3423-06

GPS-GL ガードパッドコーナータイプ

通常単価(税別)
11,707円
税込単価
12,878円
通常出荷日:8日目

【特長】・硬質タイプのガードパッド・当て板を取り付けて、本体をセット。取り付けも簡単。・ガレージ建物の...

詳細を確認

    型番:

    61-3423-06
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3423-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3423-06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,707円
    ( 12,878円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬質タイプのガードパッド
    ・当て板を取り付けて、本体をセット。取り付けも簡単。
    ・ガレージ建物の柱、壁などにご利用ください。
    ・鉄などに直接取り付ける場合は、ドリルビスをご使用ください。ドリルビスに関しましては、お気軽にお問い合せください。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/軟質エンビ、当て板/硬質エンビ
    ・サイズ:65×65×13mm
    ・エンドキャップ2個付・コンクリートビス6個付 両面テープ(仮止め用)・取付手順書付 GPSシリースLシリーズ共に衝突、衝撃、その他の条件で製品が剥がれた場合は、新しい接着テープなどで貼り直してください。
    ・長さ:1000mm コンクリートビス (6個付属)
    ・GPS-GL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GPS-GL ガードパッドコーナータイプの型番61-3423-06のページです。 型番61-3423-06に関する仕様情報を記載しております。
    GPS-GL ガードパッドコーナータイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GPS-GL ガードパッドコーナータイプ
    コーナー用ガードパッド
    GPS-Iガードパッド(コーナータイプ)
    GPS-Yガードパッド(コーナータイプ)
    GPS-HGL ガードパッドH型鋼対応
    GPS-HYガードパッドH型鋼対応タイプ
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格11,707円9,250円11,707円11,707円4,229円4,229円
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました