17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックチェーン用ジョイント 2個組 PJシリーズ

プラスチックチェーン用ジョイント 2個組 PJシリーズ

通常単価(税別)
305円~449円
税込単価
336円~494円
通常出荷日:8日目~10日目

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。材質:ポリエチレン入数:2個1組

  • 材質
    ポリエチレン
  • 入数
    2個1組
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 色

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

色

サイズ

最小発注数量
ホワイト
-
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
グリーン
-
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
イエロー
-
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
レッド
-
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
ブルー
-
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
-
ブラウン
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
ブラック
-
サイズ:20×39.5mm(線径:φ6mm)
1個
ホワイト
-
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
グリーン
-
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
イエロー
-
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
レッド
-
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
ブルー
-
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
-
ブラウン
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
ブラック
-
サイズ:28×53.5mm(線径:φ8mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305円
( 336円 )
8日目
305円
( 336円 )
8日目
305円
( 336円 )
8日目
305円
( 336円 )
8日目
305円
( 336円 )
8日目
305円
( 336円 )
10日目
305円
( 336円 )
8日目
449円
( 494円 )
8日目
449円
( 494円 )
8日目
449円
( 494円 )
8日目
449円
( 494円 )
8日目
449円
( 494円 )
10日目
449円
( 494円 )
10日目
449円
( 494円 )
8日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。
材質:ポリエチレン
入数:2個1組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン用ジョイント 2個組 PJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチェーン用ジョイント 2個組 PJシリーズ
プラスチックチェーン用ジョイント 2個組
S字フック 2個組 PFシリーズ
プラスチックチェーン PTシリーズ
アズワン ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)
チェインバー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格305円-1,316円305円 -13,169円 -6,608円1,988円 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目8日目〜
材質ポリエチレンナイロンポリエチレンポリエチレンポリエステルチェイン/ポリエチレン、リング/ステンレス
入数2個1組2個1組2個1組---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト