17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CHS-4 チェインスタンド 61-3438-65

CHS-4 チェインスタンド

通常単価(税別)
3,142円
税込単価
3,456円
通常出荷日:8日目

【特長】・チェインスタンドに新色が登場。・手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドで...

詳細を確認

    型番:

    61-3438-65
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3438-65の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3438-65
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,142円
    ( 3,456円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チェインスタンドに新色が登場。
    ・手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン
    ・サイズ:(高さ)837mm・(台直径)255mm・(ポール径)54mmφ
    ・重量:500g(満水時:約3.3㎏)
    ・チェイン取付用フック付きチェイン別売・1本単位での販売になります
    ・CHS-4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CHS-4 チェインスタンドの型番61-3438-65のページです。 型番61-3438-65に関する仕様情報を記載しております。
    CHS-4 チェインスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CHS-4 チェインスタンド
    チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー
    CHS-HD チェインスタンド用ヘッド
    チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレン
    チェインスタンド用ヘッド
    チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格3,142円2,277円2,564円2,421円1,583円2,277円 -
    通常出荷日8日目4日目8日目1日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました