17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CHS-HD チェインスタンド用ヘッド 61-3436-16

CHS-HD チェインスタンド用ヘッド

通常単価(税別)
2,564円
税込単価
2,820円
通常出荷日:8日目

【特長】・チェインスタンドの上部に装着することでサイン機能を追加できます。・本商品に表示の付属はござい...

詳細を確認

    型番:

    61-3436-16
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3436-16の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3436-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,564円
    ( 2,820円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チェインスタンドの上部に装着することでサイン機能を追加できます。
    ・本商品に表示の付属はございません。
    【商品仕様】
    ・材質:本体/PE、プレート/PET 、ネジ/スチール
    ・サイズ:(本体)435×180×80mm (プレート)220×125×0.5mm
    ・付属品/プレート2枚・ネジ6本
    ・CHS-HD

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CHS-HD チェインスタンド用ヘッドの型番61-3436-16のページです。 型番61-3436-16に関する仕様情報を記載しております。
    CHS-HD チェインスタンド用ヘッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CHS-HD チェインスタンド用ヘッド
    チェインスタンド用ヘッド
    CHS-4 チェインスタンド
    チェーンスタンド CHSシリーズ ポリエチレン
    チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー
    チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格2,564円1,583円3,142円2,421円2,277円2,277円 -
    通常出荷日8日目4日目8日目1日目4日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました