17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本
アズワン
ボンベ固定器 T型
アズワン
はしご(アルミ製)
エスコ
プラスチックチェーン用ジョイント 2個組

プラスチックチェーン用ジョイント 2個組

通常単価(税別)
1,316
税込単価
1,448
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・プラカラーチェインをジョイントする際にご使用ください。

  • 材質
    ナイロン
  • 入数
    2個1組
  • サイズ
    A/47.3mm、B/9mm、C/6.5~8mm
  • 線径
    6mmφ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ホワイト
1個
イエロー
1個
レッド
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,316
( 1,448 )
8日目
1,316
( 1,448 )
8日目
1,316
( 1,448 )
10日目
1,316
( 1,448 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラカラーチェインをジョイントする際にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン用ジョイント 2個組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチェーン用ジョイント 2個組
スクリュージョイント プラチェーン用 イエロー・ブラック・ホワイト・レッド
チェインバー
プラスチックチェーン用ジョイント 2個組 PJシリーズ
S字フック 2個組 PFシリーズ
アズワン ガイドスタンド用ロープ(カラビナタイプ)
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,316966 -1,988 -263 -200 -6,608
通常出荷日8日目〜1日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目
材質ナイロン-チェイン/ポリエチレン、リング/ステンレスポリエチレンポリエチレンポリエステル
入数2個1組--2個1組2個1組-
サイズA/47.3mm、B/9mm、C/6.5~8mm-長さ/2m、リング/φ100mm--ロープ径30mm、長さ1500mm(金具含む)
線径6mmφ-6.0mmφ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト