17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープガイド-1500YR 61-3428-94

ロープガイド-1500YR

通常単価(税別)
5,333円
税込単価
5,866円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・材質:スチール・サイズ:約15mmφ×約1500mm・色:オレンジ・重量:約2㎏・2段式...

詳細を確認

    型番:

    61-3428-94
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3428-94の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3428-94
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,333円
    ( 5,866円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・サイズ:約15mmφ×約1500mm
    ・色:オレンジ
    ・重量:約2㎏
    ・2段式 ロープ別売
    ・ポール型ロープガイドダブル〈2段式〉 ちょっとしたロープ張りに便利です。 1本単位での販売となります。
    ・ロープガイド-1500YR

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロープガイド-1500YRの型番61-3428-94のページです。 型番61-3428-94に関する仕様情報を記載しております。
    ロープガイド-1500YRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロープガイド-1500YR
    ポール型ロープガイドダブル(2段式)
    パーテーション用ロープ PRシリーズ
    エコンガードポール
    TRUSCO コーンフックリング (2個入)
    コーンリング
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン三甲トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,333円4,114円18,810円8,784円758円491円 -
    通常出荷日8日目4日目35日目9日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました